??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
870-590/281-410 - Borne à diode à trois étages Marquage latéral avec diode 1 N 4007 pour rail TS 35
Nomenclature
870-590/281-410
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
6 - 7 mm
ampérage
1 A
hauteur
52.50 mm
largeur
5.00 mm
Profondeur
106.00 mm
Nombre des postes de serrage
6
Nombre des potentiels
2
Couleur
grau
Poids
17.210 g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés