??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
870-542/281-487 - Morsetto per componente, a due piani, con 2 diodi 1N4007, Anodo basso, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
870-542/281-487_HI
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
6 - 7 mm
Corrente
1 A
Altezza
40.00 mm
Larghezza
5.00 mm
Profondita
70.00 mm
Numero di punti di connessione
4
Numero di potenziali
1
Colore
grau
Peso
9.700 g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD