??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
870-541/281-872 - złączka do zabudowy elementów, 2-piętrowe, z rezystorem 2K7 i 10K0, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
870-541/281-872_HI
Nr zamówienia.
870-541/281-872
Description
złączka do zabudowy elementów, 2.5 mm², 0.5 A, szara
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
6 - 7 mm
Pollution degree
3
wysokość
70.00 mm
szerokość
5.00 mm
głębokość
40.00 mm
Number of connection points
4
kolor
szara
masa
9.300 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
eCl@ss 8.1
27-14-11-27
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD