??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
870-541/281-872 - Morsetto per componente, a due piani, con resistori 2K7 e 10K0, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
870-541/281-872_HI
Codice art.
870-541/281-872
Designazione
Morsetto per componente, 2.5 mm², 0.5 A, grigio
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
6 - 7 mm
Grado di inquinamento
3
Altezza
70.00 mm
Larghezza
5.00 mm
Profondita
40.00 mm
Numero di punti di connessione
4
Colore
grigio
Peso
9.300 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
eCl@ss 8.1
27-14-11-27
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD