??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
870-541/281-872 - Borna para componentes, Doble piso, con resistencia 2K7 y 10K0, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
870-541/281-872_HI
Item-No.
870-541/281-872
Designación
Borna para componentes, 2.5 mm², 0.5 A, gris
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
6 - 7 mm
Grado de ensuciamniento
3
Altura
70.00 mm
Ancho
5.00 mm
Profundidad
40.00 mm
Número de puntos de conexión
4
Color
gris
Peso
9.300 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
eCl@ss 8.1
27-14-11-27
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD