??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
870-541/281-492 - złączka do zabudowy elementów, 2-piętrowe, z 2 diodami 1N4007, anoda na górze, anoda po lewej, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
870-541/281-492_HI
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
6 - 7 mm
Current intensity
1 A
wysokość
40.00 mm
szerokość
5.00 mm
głębokość
70.00 mm
Number of connection points
4
Number of potentials
1
kolor
grau
masa
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD