??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
870-541/281-492 - Borna para componentes, Doble piso, con 2 diodos 1N4007, Ánodo arriba, ánodo izquierda, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
870-541/281-492_HI
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
6 - 7 mm
Intensidad de corriente según
1 A
Altura
40.00 mm
Ancho
5.00 mm
Profundidad
70.00 mm
Número de puntos de conexión
4
Número de potenciales
1
Color
grau
Peso
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD