??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
870-536 - dwupiętrowa złączka 3-przewodowa, złączka PE/przelotowa, 2.5 mm², PE/L, otwór na przew. żółto-zielony zadruk., na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
870-536
Nr zamówienia.
870-536
Description
3-conductor, double-deck terminal block, 2.5 mm², 24 A, gray
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
przekrój znamionowy
2.50 mm²
przewód jednodrutowy
0.08 - 2.5 mm²
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
mm²
przewód linkowy
0.08 - 4 mm²
przewód linkowy z tulejką
mm²
długość odizolowania przewodu
6 - 7 mm
Number of connection points
6
No. of potentials
2
Width of spacing
5.00 mm
Height at lowest possible mounting height
40.00 mm
Length
91.00 mm
sposób montażu
Top-hat rail TH35
kolor
szara
masa
15.300 g
Material insulation body
Poliamid
GTIN
4045454094515
numer taryfy celnej
85369010000
kraj pochodzenia
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Manufacturer name
WAGO
Product article number of manufacturer
870-536
Manufacturer product designation
3-conductor, double-deck terminal block
Manufacturer product description
dwupiętrowa złączka 3-przewodowa, złączka PE/przelotowa, 2.5 mm², PE/L, otwór na przew. żółto-zielony zadruk., na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.08 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4.00 mm²
min. line cross section, rigid
0.08 mm²
max. line cross section, rigid
2.50 mm²
min. line cross section, flexible
0.08 mm²
max. line cross section, flexible
4.00 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.08 mm²
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.50 mm²
Number of clamp positions per level
3
Number of levels
2
Type of electrical connection 1
spring-cage connection
Type of electrical connection 2
spring-cage connection
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
min. operating temperature
-60 °C
max. operating temperature
105 °C
Closing plate required
Ja
Address of additional link
https://www.wago.com/870-536
min. stranded AWG
28
max. stranded AWG
12
Internally connected stages
Nein
min. Strip length
6.00 mm
max. Strip length
7.00 mm
Symbol name terminal block
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD