??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 déc. 2021.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
870-523/281-589 - Borne à deux étages pour 3 conducteurs passage/passage pour rail TS 35
Nomenclature
870-523/281-591
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
6 - 7 mm
ampérage
20 A
hauteur
40.00 mm
largeur
10.00 mm
Profondeur
70.00 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
1
Couleur
grau
Poids
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés