??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 31.12.2021 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
870-523/281-589 - 3-Leiter-Doppelstockklemme Durchgangs-/Durchgangsklemme für TS 35
Stückliste
870-523/281-591
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
6 - 7 mm
Strom
20 A
Höhe
40.00 mm
Breite
10.00 mm
Tiefe
70.00 mm
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potential
1
Farbe
grau
Gewicht
g
Bemerkungen
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen