??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
870-523/281-582 - Morsetto per componente, a due piani, con varistore, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
870-523/281-584_HI
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
6 - 7 mm
Corrente
20 A
Altezza
40.00 mm
Larghezza
10.00 mm
Profondita
70.00 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
1
Colore
grau
Peso
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD