??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
870-406/020-000 - Contact de pontage sous forme de triangle, isolé, 1-2 3-4 5-6, Courant nominal 18 A
Nomenclature
870-406/020-000_HI
No de produit
870-406/020-000
Désignation
Contact de pontage sous forme de triangle, 18 A, gris clair
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
ampérage
18 A
hauteur
2.50 mm
Largeur
29.00 mm
Profondeur
20.33 mm
Couleur
gris clair
Poids
1.800 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés