??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
870-168 - Plaque d'extrémité et intermédiaire, épaisseur 1 mm
Nomenclature
870-168
No de produit
Désignation
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
hauteur
35.10 mm
Epaisseur
1.00 mm
Longueur
88.60 mm
Couleur
Poids
g
Matière isolante
PA
GTIN
Numéro du tarif douanier
85389099990
Pays d'origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Nom du fabricant
WAGO
Référence article du fabricant
Désignation du produit par le fabricant
Plaque d'extrémité et intermédiaire
Description du produit du fabricant
Plaque d'extrémité et intermédiaire, épaisseur 1 mm
platine intermédiaire
Qui
type de plaque d'extrémité
Qui
Enclencheur existant (O/N)
Qui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
Adresse lien complémentaire
https://www.wago.com/870-168
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés