??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
870-168 - Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick
Stückliste
870-168
Bestell-Nr.
Bezeichnung
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Höhe
35.10 mm
min. Dicke
1.00 mm
Länge
88.60 mm
Farbe
Gewicht
g
Isolierwerkstoff
Polyamid
GTIN
Zolltarifnummer
85389099990
Ursprungsland
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Herstellername
WAGO
Herstellerartikelnummer
Herstellerproduktbezeichnung
Abschluss- und Zwischenplatte
Herstellerproduktbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Ja
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
Rastbar vorhanden
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/870-168
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen