??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
870-157 - Borne de base à 2 étages à 4 broches, Borne de protection à 4 broches, PE, avec pontage interne, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5
Nomenclature
870-157
No de produit
870-157
Désignation
Borne de base à 2 étages à 4 broches, 16.0 A, vert-jaune
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Section nominale
2.50 mm²
Conducteur rigide
0.08 - 2.5 mm²
Conducteur rigide, enfichage direct
mm²
Conducteur souple
mm²
conducteur souple avec embout d'extrémité
mm²
Longueur de dénudage
mm
Nombre des postes de serrage
4
Nombre des potentiels
1
largeur de l'écartement
5.00 mm
hauteur en cas de type de montage le plus bas possible
37.10 mm
Longueur
88.60 mm
mode de pose
rail de dessus-chapeau 35 mm (rail DIN)
Couleur
vert-jaune
Poids
11.800 g
matériau du corps isolant
PA
GTIN
4045454397296
Numéro du tarif douanier
85369010000
Pays d'origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Nom du fabricant
WAGO
Référence article du fabricant
870-157
Désignation du produit par le fabricant
Borne de base à 2 étages à 4 broches
Description du produit du fabricant
Borne de base à 2 étages à 4 broches, Borne de protection à 4 broches, PE, avec pontage interne, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5
section minimum de conducteur multibrin
mm²
section maximum de conducteur multibrin
mm²
section minimum du conducteur, rigide
0.08 mm²
section maximum du conducteur, rigide
2.50 mm²
section minimum du conducteur, souple
mm²
section maximum du conducteur, souple
mm²
section minimum de conducteur fil fin avec embout
mm²
section maximum de conducteur fil fin avec embout
mm²
nombre de positions de serrage par étage
2
nombre d'étages
2
finition raccordement électrique 1
finition raccordement électrique 2
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température de fonctionnement minimum
-60 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
Plaque de fermeture requise
Ja
Adresse lien complémentaire
https://www.wago.com/870-157
min.AWG toronné fin
max.AWG toronné fin
étages reliés à l'intérieur
Ja
Longueur de dénudage minimum
mm
Longueur de dénudage maximum
mm
Borne de nom de symbole
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés