QA認證資訊
目錄: WAGO
Created: 01.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
Gestione centralizzata con uno strumento di qualità CADENAS PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Contengono solo i nomi univoci -> completa compatibilità ERP
Inglese come lingua originale / standard
E' disponibile il mapping ERP per PARTupdate
Weight information included
Incluse informazioni sulla tariffa doganale
Contiene il grado di dettaglio per modifica (funzionalità di LOD)
Incluse sedi del produttore
Parti colorate
Inclusi materiali
Nomi delle variabili univoci
Informazioni sul collegamento
Dimensionamento automatico
End-of-Life delle informazioni contenute
Le seguenti lingue sono supportate:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Variabili Standard, es. Dimensione, Materiale, ecc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
Elettrotecnica (ETIM)
ecological informations
WAGO
870-157
WAGO
PG 16 - MORSETTI A CAGE CLAMP COMPACT
Serie 870
Powered by
CAD模型選擇
{wago/pg16/serie870/0870-0157_0999-0962.prj},{NB=870-157_HI},{BESTNR=870-157},{NENNQUER=2.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=5.00},{BAC476=37.10},{BAA018=88.60},{GEWICHT=11.800},{AAO663=4045454397296},{AAD931=85369010000},{AAB940=MIN},{AAB789=MIN},{BAC740=0.08},{BAC677=2.50},{BAC739=MIN},{BAC676=MIN},{AAB937=MIN},{AAB787=MIN},{AAP403=2},{AAP530=2},{FEINMINAWG=MIN},{FEINMAXAWG=MIN},{ABISOMIN=MIN},{ABISOMAX=MIN},{AAU733=4-Pin-Doppelstock-Basisklemme, 16 A, grün-gelb},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.08 - 2.5},{EINDRAEHTDIREKT=},{FEINDRAEHTIG=},{FEINDRAEHTHUELS=},{ABISOLIERLAENGE=},{BAG640=Hutschiene TH35},{BAA351=grün-gelb},{BAC487=Polyamid},{URSPRUNG=DE},{ECLASS10=27-14-11-41},{LOD=HI}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
870-157 - Morsetto di base a due piani, 4 pin, Morsetto per conduttore di terra a 4 pin, PE, collegamento a ponte interno, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5
Lista materiale
870-157
Codice art.
870-157
Designazione
Morsetto di base a due piani, 4 pin, 16.0 A, verde-giallo
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
HIGH
LOW
HIGH
LOW
Sezione nominale
2.50
mm²
Conduttore rigido
0.08 - 2.5
mm²
Conduttore rigido, connessione push-in
mm²
Conduttore flessibile
mm²
Conduttore flessibile con boccola
mm²
Lunghezza spelatura
mm
Numero di punti di connessione
4
Numero di potenziali
1
larghezza della misura reticolare
5.00
mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
37.10
mm
Lunghezza
88.60
mm
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
Colore
verde-giallo
Peso
11.800
g
materiale del corpo isolante
Poliammide
GTIN
4045454397296
Numero di dogana
85369010000
Paese di origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
870-157
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto di base a due piani, 4 pin
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto di base a due piani, 4 pin, Morsetto per conduttore di terra a 4 pin, PE, collegamento a ponte interno, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
mm²
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
0.08
mm²
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
2.50
mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
mm²
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
mm²
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
mm²
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
mm²
numero di punti di fissaggio per ogni piano
2
Numero di piani
2
esecuzione collegamento elettrico 1
esecuzione collegamento elettrico 2
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
temperatura minima di esercizio
-60
°C
temperatura massima di esercizio
105
°C
Piastra di chiusura necessaria
Ja
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/870-157
min.Fine stranded AWG
max.Fine stranded AWG
piani interni esclusi con ponte
Ja
min. Lunghezza spelatura
mm
max. Lunghezza spelatura
mm
Simbolo nome terminale
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型