??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
870-151 - Borna base de doble piso, 2 pines/2 pines, Borna de tierra/de paso, L/L, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista de materiales
870-151
Item-No.
870-151
Designación
Borna base de doble piso, 2 pins/2 pins, 16 A, gris
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección nominal
- mm²
Conductor rígido
- mm²
Conductor rígido, directamente enchufable
- mm²
Conductor flexible
- mm²
Conductor flexible con puntera con camisa de plástico
- mm²
Longitud de pelado
- mm
Número de puntos de conexión
4
Número total de los potenciales
2
Ancho de la dimensión de trama
5 mm
Altura de montaje más baja posible
37.1 mm
Longitud
88.6 mm
Tipo de montaje
Riel de perfil de sombrero TH35
Color
gris
Peso
10.3 g
Material del cuerpo aislante
Poliamida
Tensión de dimensionamiento
500 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Corriente nominal
16 A
Categoría de sobretensión
III
Grado de ensuciamniento
3
GTIN
4045454397265
Número de Aduanas
85366990990
País de origen
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Nombre del fabricante
WAGO
Número de artículo del fabricante
870-151
Designación de producto del fabricante
Borna base de doble piso, 2 pins/2 pins
Descripción del producto del fabricante
Borna base de doble piso, 2 pins/2 pins, Borna de tierra/de paso, L/L, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
sección mínima de conductor conectable (trenzado)
- mm²
sección transversal máxima de conductor conectable (trenzado)
- mm²
sección mínima de conductor conectable (sólido)
- mm²
Sección máx. de conductor conectable (sólido)
- mm²
sección mínima de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
- mm²
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
- mm²
Sección min. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
- mm²
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
- mm²
Número de puntos de sujeción por piso
-
Número de pisos
2
Pisos puenteados internamente
Nein
Tipo de conexión de eléctrica 1
Plug-in connection
Tipo de conexión de eléctrica 2
Plug-in connection
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
V0
temperatura mínima de funcionamiento
-60 °C
temperatura máxima de funcionamiento
105 °C
Ejecución a prueba de explosión EEx e
Nein
Placa de cierre necesaria
Ja
dirección de enlace adicional
https://www.wago.com/870-151
Pérdida de potencia por polo, dependiente de la corriente [Pvip]
- W
Corriente nominal [In] para especificar la pérdida de potencia
16 A
AWG de trenzado fino min.
-
AWG de trenzado fino máx.
-
min. Longitud de pelado
- mm
max. Longitud de pelado
- mm
Terminal de nombre de símbolo
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD