??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
870-151 - 2-przewodowa/2-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa, złączka przelotowa/przelotowa, L/L, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
870-151
Nr zamówienia.
870-151
Description
2-Pin/2-pin double deck receptacle terminal block, 16 A, gray
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
przekrój znamionowy
- mm²
przewód jednodrutowy
- mm²
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
- mm²
przewód linkowy
- mm²
przewód linkowy z tulejką
- mm²
długość odizolowania przewodu
- mm
Number of connection points
4
No. of potentials
2
Width of spacing
5 mm
Height at lowest possible mounting height
37.1 mm
Length
88.6 mm
sposób montażu
Top-hat rail TH35
kolor
szara
masa
10.3 g
Material insulation body
Poliamid
napięcie znamionowe
500 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
prąd znamionowy
16 A
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
GTIN
4045454397265
numer taryfy celnej
85366990990
kraj pochodzenia
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Manufacturer name
WAGO
Product article number of manufacturer
870-151
Manufacturer product designation
2-Pin/2-pin double deck receptacle terminal block
Manufacturer product description
2-Pin/2-pin double deck receptacle terminal block, Through/through terminal block, L/L, for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
min. connectable conductor cross-section multiple wire
- mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
- mm²
min. line cross section, rigid
- mm²
max. line cross section, rigid
- mm²
min. line cross section, flexible
- mm²
max. line cross section, flexible
- mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
- mm²
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
- mm²
Number of clamp positions per level
-
Number of levels
2
Internally connected stages
Nein
Type of electrical connection 1
Plug-in connection
Type of electrical connection 2
Plug-in connection
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
min. operating temperature
-60 °C
max. operating temperature
105 °C
Explosion-tested version (EEx e)
Nein
Closing plate required
Ja
Address of additional link
https://www.wago.com/870-151
Power loss per pole, current-dependent (PlIp)
- W
Rated current (In) for the power loss specification
16 A
min. stranded AWG
-
max. stranded AWG
-
min. Strip length
- mm
max. Strip length
- mm
Symbol name terminal block
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD