??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
870-138 - Morsetto di base a due piani, 4 conduttori/4 pin, Morsetto passante per 4 conduttori/4 pin, 2.5 mm², L, collegamento a ponte interno, ingresso del conduttore con segnalazione viola, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiale
870-138_HI
Codice art.
870-138
Designazione
Morsetto di base a due piani, 4 conduttori/4 pin, 2.5 mm², 16 A, grigio
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
6 - 7 mm
Tensione rilevata
500 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
16 A
Altezza
132.70 mm
Larghezza
5.00 mm
Profondita
37.10 mm
Numero di punti di connessione
4
Numero di potenziali
1
Colore
grigio
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD