??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
870-138 - Borne de base à 2 étages à 4 conducteurs/4 broches, Borne de passage pour 4 conducteurs / 4 broches, 2.5 mm², L, avec pontage interne, Introduction du conducteur avec impression violette, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Nomenclature
870-138_HI
No de produit
870-138
Désignation
Borne de base à 2 étages à 4 conducteurs/4 broches, 2.5 mm², 16 A, gris
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
6 - 7 mm
tension de mesure
500 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
16 A
hauteur
132.70 mm
Largeur
5.00 mm
Profondeur
37.10 mm
Nombre des postes de serrage
4
Nombre des potentiels
1
Couleur
gris
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés