??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
870-138 - Borna base de doble piso, 4 conductor/4 pin, Borna de paso para 4 conductores/4 pines, 2.5 mm², L, puenteo interno, Introducción del conductor con impresión violeta, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista de materiales
870-138_HI
Item-No.
870-138
Designación
Borna base de doble piso, 4 conductor/4 pin, 2.5 mm², 16 A, gris
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
6 - 7 mm
Tensión asignada según
500 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
16 A
Altura
132.70 mm
Ancho
5.00 mm
Profundidad
37.10 mm
Número de puntos de conexión
4
Número de potenciales
1
Color
gris
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD