??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
870-137 - 4-przewodowa/4-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa, 4-przewodowa/4-pinowa złączka PE, 2.5 mm², PE, z mostkowaniem wewnętrznym, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
870-137
Nr zamówienia.
870-137
Description
4-przewodowa/4-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa, 2.5 mm², żółto-zielony
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
przekrój znamionowy
2.50 mm²
przewód jednodrutowy
0.08 - 2.5 mm²
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
mm²
przewód linkowy
0.08 - 4 mm²
przewód linkowy z tulejką
mm²
długość odizolowania przewodu
6 - 7 mm
Number of connection points
8
No. of potentials
1
Width of spacing
5.00 mm
Height at lowest possible mounting height
37.10 mm
Length
132.70 mm
sposób montażu
Top-hat rail TH35
kolor
żółto-zielony
masa
20.217 g
Material insulation body
Poliamid
GTIN
4050821353379
numer taryfy celnej
85366990990
kraj pochodzenia
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Manufacturer name
WAGO
Product article number of manufacturer
870-137
Manufacturer product designation
4-przewodowa/4-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa
Manufacturer product description
4-przewodowa/4-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa, 4-przewodowa/4-pinowa złączka PE, 2.5 mm², PE, z mostkowaniem wewnętrznym, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.08 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4.00 mm²
min. line cross section, rigid
0.08 mm²
max. line cross section, rigid
2.50 mm²
min. line cross section, flexible
0.08 mm²
max. line cross section, flexible
4.00 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.08 mm²
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.50 mm²
Number of clamp positions per level
2
Number of levels
2
Type of electrical connection 1
spring-cage connection
Type of electrical connection 2
spring-cage connection
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
min. operating temperature
-60 °C
max. operating temperature
105 °C
Closing plate required
Ja
Address of additional link
https://www.wago.com/870-137
min. stranded AWG
28
max. stranded AWG
12
Internally connected stages
Ja
min. Strip length
6.00 mm
max. Strip length
7.00 mm
Symbol name terminal block
E00245, E00225
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD