??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
870-118 - Placa final e intermedia, espesor 1 mm
Lista de materiales
870-118
Item-No.
Designación
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Altura
38.10 mm
Espesor
1.00 mm
Longitud
69.60 mm
Color
Peso
2.300 g
Material aislante
Poliamida
GTIN
Número de Aduanas
85389000
País de origen
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Nombre del fabricante
WAGO
Número de artículo del fabricante
Designación de producto del fabricante
Placa final e intermedia
Descripción del producto del fabricante
Placa final e intermedia, espesor 1 mm
diseñado como placa intermedia
Si
tipo de placa final
Si
Encajable (sí/no)
Si
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
V0
dirección de enlace adicional
https://www.wago.com/870-118
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD