??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
870-1138 - 4-przewodowa/2-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa, 4-przewodowa/2-pinowa złączka przelotowa, 2.5 mm², L/L, z mostkowaniem wewnętrznym, otwory na przewody z fioletowym nadrukiem, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
870-1138_HI
Nr zamówienia.
870-1138
Description
4-przewodowa/2-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa, 2.5 mm², 16 A, szara
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
6 - 7 mm
Measured voltage
500 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
16 A
wysokość
91.00 mm
szerokość
5.00 mm
głębokość
39.80 mm
Number of connection points
6
Number of potentials
2
kolor
szara
masa
13.500 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD