??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
870-1138 - 4-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme, 4-Leiter/2-Pin-Durchgangsklemme, 2.5 mm², L/L, intern gebrückt, Leitereinführung violett bedruckt, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Stückliste
870-1138_HI
Bestell-Nr.
870-1138
Bezeichnung
4-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme, 2.5 mm², 16 A, grau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
6 - 7 mm
Spannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
16 A
Höhe
91.00 mm
Breite
5.00 mm
Tiefe
39.80 mm
Anzahl Klemmstellen
6
Anzahl Potential
2
Farbe
grau
Gewicht
13.500 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen