??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
870-109 - Morsetto di base a due piani, 2 conduttori/2 pin, Morsetto passante per 2 conduttori/2 pin, 2.5 mm², N, collegamento a ponte interno, ingresso del conduttore con segnalazione viola, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiale
870-109
Codice art.
870-109
Designazione
Morsetto di base a due piani, 2 conduttori/2 pin, 2.5 mm², 16 A, blu
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione nominale
2.50 mm²
Conduttore rigido
0.08 - 2.5 mm²
Conduttore rigido, connessione push-in
mm²
Conduttore flessibile
0.08 - 4 mm²
Conduttore flessibile con boccola
mm²
Lunghezza spelatura
6 - 7 mm
Numero di punti di connessione
6
N. di potenziali
1
larghezza della misura reticolare
5.00 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
40.00 mm
Lunghezza
70.00 mm
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
Colore
blu
Peso
9.500 g
materiale del corpo isolante
Poliammide
Tensione di dimensionamento
500 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Corrente nominale
16.00 A
Categoria sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
GTIN
4045454117962
Numero di dogana
85366990990
Paese di origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
870-109
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto di base a due piani, 2 conduttori/2 pin
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto di base a due piani, 2 conduttori/2 pin Morsetto passante per 2 conduttori/2 pin N, collegamento a ponte interno, ingresso del conduttore con segnalazione viola, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
0.08 mm²
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
4.00 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
0.08 mm²
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
2.50 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
0.08 mm²
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
4.00 mm²
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
0.08 mm²
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
1.50 mm²
numero di punti di fissaggio per ogni piano
2
Numero di piani
2
piani interni esclusi con ponte
Ja
esecuzione collegamento elettrico 1
collegamento a molla di tensione
esecuzione collegamento elettrico 2
collegamento a molla di tensione
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
temperatura minima di esercizio
-60 °C
temperatura massima di esercizio
105 °C
esecuzione antideflagrante (EEx e)
Nein
Piastra di chiusura necessaria
Ja
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/870-109
Potenza dissipata per polo, dipendente dalla corrente [Pvip]
0.341 W
Corrente nominale [In] per specificare la perdita di potenza
16.000 A
min.Fine stranded AWG
28
max.Fine stranded AWG
12
min. Lunghezza spelatura
6.00 mm
max. Lunghezza spelatura
7.00 mm
Simbolo nome terminale
E00270, E00270
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD