??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
870-101 - Borne de base à 2 étages à 1 conducteur/1 broche, Borne de passage / passage, 2.5 mm², L/L, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Nomenclature
870-101
No de produit
870-101
Désignation
Borne de base à 2 étages à 1 conducteur/1 broche, 2.5 mm², 16 A, gris
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Section nominale
2.50 mm²
Conducteur rigide
0.08 - 2.5 mm²
Conducteur rigide, enfichage direct
mm²
Conducteur souple
0.08 - 4 mm²
conducteur souple avec embout d'extrémité
mm²
Longueur de dénudage
6 - 7 mm
Nombre des postes de serrage
4
Nombre total des potentiels
2
largeur de l'écartement
5.00 mm
hauteur en cas de type de montage le plus bas possible
40.00 mm
Longueur
70.00 mm
mode de pose
rail de dessus-chapeau 35 mm (rail DIN)
Couleur
gris
Poids
9.106 g
matériau du corps isolant
PA
Tension assignée (Ue)
500 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
Courant assigné
16.00 A
Catégorie de surtension
III
degré de pollution
3
GTIN
4045454004446
Numéro du tarif douanier
85366990990
Pays d'origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Nom du fabricant
WAGO
Référence article du fabricant
870-101
Désignation du produit par le fabricant
Borne de base à 2 étages à 1 conducteur/1 broche
Description du produit du fabricant
Borne de base à 2 étages à 1 conducteur/1 broche, Borne de passage / passage, L/L, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
section minimum de conducteur multibrin
0.08 mm²
section maximum de conducteur multibrin
4.00 mm²
section minimum du conducteur, rigide
0.08 mm²
section maximum du conducteur, rigide
2.50 mm²
section minimum du conducteur, souple
0.08 mm²
section maximum du conducteur, souple
4.00 mm²
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.08 mm²
section maximum de conducteur fil fin avec embout
1.50 mm²
nombre de positions de serrage par étage
1
nombre d'étages
2
étages reliés à l'intérieur
Nein
finition raccordement électrique 1
Connexion à ressort de traction
finition raccordement électrique 2
Connexion à ressort de traction
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température de fonctionnement minimum
-60 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
finition antidéflagrante (EEx e)
Nein
Plaque de fermeture requise
Ja
Adresse lien complémentaire
https://www.wago.com/870-101
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvip]
0.341 W
Courant nominal [In] pour spécifier la puissance dissipée
16.000 A
min.AWG toronné fin
28
max.AWG toronné fin
12
Longueur de dénudage minimum
6.00 mm
Longueur de dénudage maximum
7.00 mm
Borne de nom de symbole
E00270, E00270
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés