??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
870-101 - 1-przewodowa/1-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa, złączka przelotowa/przelotowa, 2.5 mm², L/L, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
870-101
Nr zamówienia.
870-101
Description
1-przewodowa/1-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa, 2.5 mm², 16 A, szara
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
przekrój znamionowy
2.50 mm²
przewód jednodrutowy
0.08 - 2.5 mm²
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
mm²
przewód linkowy
0.08 - 4 mm²
przewód linkowy z tulejką
mm²
długość odizolowania przewodu
6 - 7 mm
Number of connection points
4
No. of potentials
2
Width of spacing
5.00 mm
Height at lowest possible mounting height
40.00 mm
Length
70.00 mm
sposób montażu
Top-hat rail TH35
kolor
szara
masa
9.106 g
Material insulation body
Poliamid
napięcie znamionowe
500 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
prąd znamionowy
16.00 A
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
GTIN
4045454004446
numer taryfy celnej
85366990990
kraj pochodzenia
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Manufacturer name
WAGO
Product article number of manufacturer
870-101
Manufacturer product designation
1-przewodowa/1-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa
Manufacturer product description
1-przewodowa/1-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa, 2.5 mm², 16 A, szara
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.08 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4.00 mm²
min. line cross section, rigid
0.08 mm²
max. line cross section, rigid
2.50 mm²
min. line cross section, flexible
0.08 mm²
max. line cross section, flexible
4.00 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.08 mm²
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.50 mm²
Number of clamp positions per level
1
Number of levels
2
Internally connected stages
Nein
Type of electrical connection 1
spring-cage connection
Type of electrical connection 2
spring-cage connection
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
min. operating temperature
-60 °C
max. operating temperature
105 °C
Explosion-tested version (EEx e)
Nein
Closing plate required
Ja
Address of additional link
https://www.wago.com/870-101
Power loss per pole, current-dependent (PlIp)
0.341 W
Rated current (In) for the power loss specification
16.000 A
min. stranded AWG
28
max. stranded AWG
12
min. Strip length
6.00 mm
max. Strip length
7.00 mm
Symbol name terminal block
E00270, E00270
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD