??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
869-331 - END TERMINAL BLOCK LATERAL MARKING WITH SNAP-IN MOUNTING FOOT
Lista materiałowa
869-334
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
6 - 7 mm
Measured voltage
500 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
24 A
wysokość
27.60 mm
szerokość
5.00 mm
głębokość
33.40 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
kolor
masa
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD