??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
869-331 - Borna final Marcaje lateral con tetón de anclaje
Lista de materiales
869-334
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
6 - 7 mm
Tensión asignada según
500 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
24 A
Altura
27.60 mm
Ancho
5.00 mm
Profundidad
33.40 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
1
Color
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD