??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
869-301 - morsetto terminale marcatura laterale con flange di fissaggio M3
Lista materiale
869-304
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
6 - 7 mm
Tensione rilevata
500 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
24 A
Altezza
27.60 mm
Larghezza
5.00 mm
Profondita
33.40 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
1
Colore
Peso
4.173 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD