??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
869-301 - Endklemme Seitliche Beschriftung mit Befestigungsflanschen M 3
Stückliste
869-304
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
6 - 7 mm
Spannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
24 A
Höhe
27.60 mm
Breite
5.00 mm
Tiefe
33.40 mm
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potential
1
Farbe
Gewicht
4.173 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen