??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
869-132 hasta 869-142 - regleta (regletas-bloque compacto) Marcaje lateral con bridas de fijación M 3
Lista de materiales
869-136
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
6 - 7 mm
Tensión asignada según
500 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
24 A
Número de polos
Altura
27.60 mm
Ancho
mm
Profundidad
33.40 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
lichtgrau
Peso
g
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2.5 mm | L1 = L + 5.6 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD