??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
869-132 à 869-142 - Barrette à bornes bloc compact Marquage latéral avec brides de fixation M 3
Nomenclature
869-136
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
6 - 7 mm
tension de mesure
500 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
24 A
Nbre de pôles
hauteur
27.60 mm
largeur
mm
Profondeur
33.40 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
lichtgrau
Poids
g
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2.5 mm | L1 = L + 5.6 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés