??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
869-102 TO 869-112 - TERMINAL STRIP (COMPACT BLOCK TERMINAL STRIP) LATERAL MARKING WITH FIXING FLANGES M 3
Lista materiałowa
869-106
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
6 - 7 mm
Measured voltage
500 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
24 A
liczba biegunów
wysokość
27.60 mm
szerokość
mm
głębokość
33.40 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
grau
masa
g
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2.5 mm | L1 = L + 5.6 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD