??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
869-102 bis 869-112 - Klemmenleiste (Kompaktblock-Klemmenleiste) Seitliche Beschriftung mit Befestigungsflanschen M 3
Stückliste
869-106
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
6 - 7 mm
Spannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
24 A
Polzahl
Höhe
27.60 mm
Breite
mm
Tiefe
33.40 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
grau
Gewicht
g
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2.5 mm | L1 = L + 5.6 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen