??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
862-9593 à 862-9693 - Bornes 4 conducteurs pour la connexion d'appareils Pied de fixation à encliqueter sur la position 1+3 3 pôles
Nomenclature
862-9593
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 4 mm²
sections
20 - 12 AWG
Longueur de dénudage
10 - 11 mm
tension de mesure
500 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
32 A
Nbre de pôles
3
hauteur
21.40 mm
largeur
36.00 mm
profondeur
35.00 mm
Nombre des postes de serrage
12
Nombre des potentiels
3
Couleur
Poids
g
Comment
ERDE-N-L1
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés