??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
862-9534 a 862-9634 - morsettiera 4 conduttori 862 1 piede snap-in per polo a 4 poli
Lista materiale
862-9534
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 4 mm²
Sezione
20 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
10 - 11 mm
Tensione rilevata
500 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
32 A
Numero di poli
4
Altezza
21.40 mm
Larghezza
48.00 mm
Profondita
35.00 mm
Numero di punti di connessione
16
Numero di potenziali
4
Colore
Peso
g
Comment
ERDE-N-L1-L2
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD