??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
862-8534 to 862-8634 - 4-CONDUCTOR DEVICE CONNECTORS 1 SNAP-IN FOOT PER POLE 4 POLE
Lista materiałowa
862-8534
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 4 mm²
Cross section
20 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
10 - 11 mm
Measured voltage
500 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
32 A
liczba biegunów
4
wysokość
21.40 mm
szerokość
48.00 mm
głębokość
35.00 mm
Number of connection points
16
Number of potentials
4
kolor
masa
g
Comment
N-ERDE-L1-L2
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD