??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
862-8525 hasta 862-8625 - Bornas de conexión con 4 conductores hasta aparatos 1 tetón en la posción 2+4 5 polos
Lista de materiales
862-8525
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 4 mm²
Sección
20 - 12 AWG
Longitud de pelado
10 - 11 mm
Tensión asignada según
500 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
32 A
Número de polos
5
Altura
21.40 mm
Ancho
60.00 mm
Profundidad
35.00 mm
Número de puntos de conexión
20
Número de potenciales
5
Color
Peso
g
Comment
L3-N-ERDE-L1-L2
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD