??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
862-8525 bis 862-8625 - 4-Leiter Geräte-Anschlussklemme 1 Rastfuß an Pos. 2+4 5-polig
Stückliste
862-8525
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 4 mm²
Querschnitt
20 - 12 AWG
Abisolierlänge
10 - 11 mm
Spannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
32 A
Polzahl
5
Höhe
21.40 mm
Breite
60.00 mm
Tiefe
35.00 mm
Anzahl Klemmstellen
20
Anzahl Potential
5
Farbe
Gewicht
g
Bemerkungen
L3-N-ERDE-L1-L2
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen