??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
862-8525 à 862-8625 - Bornes 4 conducteurs pour la connexion d'appareils 1 pied de fixation à encliqueter sur la position 2+4 5 pôles
Nomenclature
862-8525
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 4 mm²
sections
20 - 12 AWG
Longueur de dénudage
10 - 11 mm
tension de mesure
500 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
32 A
Nbre de pôles
5
hauteur
21.40 mm
largeur
60.00 mm
profondeur
35.00 mm
Nombre des postes de serrage
20
Nombre des potentiels
5
Couleur
Poids
g
Comment
L3-N-ERDE-L1-L2
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés