??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
862-593 bis 862-2693 - 4-Leiter Geräte-Anschlussklemme Rastfuß an Pos. 1+3 3-polig
Stückliste
862-1593/999-950
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 4 mm²
Querschnitt
20 - 12 AWG
Abisolierlänge
10 - 11 mm
Spannung
V
Bemessungsstoßspannung
kV
Verschmutzungsgrad
Strom
A
Polzahl
3
Höhe
21.40 mm
Breite
36.00 mm
Tiefe
35.00 mm
Anzahl Klemmstellen
12
Anzahl Potential
3
Farbe
Bemerkungen
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen