??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
862-562 to 862-2662 - 4-CONDUCTOR DEVICE CONNECTORS for self-tapping screw 2.9 mm Ø from bellow 2 POLE
Lista materiałowa
862-1562/999-950
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 4 mm²
Cross section
20 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
10 - 11 mm
Measured voltage
V
napięcie znamionowe udarowe
kV
Pollution degree
Current intensity
A
liczba biegunów
2
wysokość
21.40 mm
szerokość
24.00 mm
głębokość
35.00 mm
Number of connection points
8
Number of potentials
2
kolor
Comment
masa
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD