??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
862-532 à 862-2632 - Bornes 4 conducteurs pour la connexion d'appareils 1 pied de fixation à encliqueter par pôle 2 pôles
Nomenclature
862-1532/999-950
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 4 mm²
sections
20 - 12 AWG
Longueur de dénudage
10 - 11 mm
tension de mesure
V
Tension assignée de tenue aux chocs
kV
degré de pollution
ampérage
A
Nbre de pôles
2
hauteur
21.40 mm
largeur
24.00 mm
profondeur
35.00 mm
Nombre des postes de serrage
8
Nombre des potentiels
2
Couleur
Comment
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés