??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
862-504 a 862-2604 - morsettiera 4 conduttori 862 for vite e dado rapidi M3 o vite autofilettante2,9 mm Ø dall'alto a 4 poli
Lista materiale
862-1504/999-950
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 4 mm²
Sezione
20 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
10 - 11 mm
Tensione rilevata
V
Tensione impulsiva nominale
kV
Grado di inquinamento
Corrente
A
Numero di poli
4
Altezza
21.40 mm
Larghezza
48.00 mm
Profondita
35.00 mm
Numero di punti di connessione
16
Numero di potenziali
4
Colore
Comment
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD