??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
8594860000 - MAZ THERMO-K 0...1000°C
Спецификация
Weidmueller 8594860000
Preview
Manufacturer Product ID
8594860000
Manufacturer Type Description
MAZ THERMO-K 0...1000°C
Description short
Преобразователь температуры, Термопара, конфигурируется
Description long
Трансмиттер для преобразования входных сигналов датчиков температуры в стандартизированные в аналоговые данные измерений.
GTIN-Code
4032248252497
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. ambient temperature
55 °C
depth
97.800 mm
width
6.100 mm
Mass
0.040 kg
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей