??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8594860000 - MAZ THERMO-K 0...1000°C
Nomenclature
Weidmueller 8594860000
Preview
Manufacturer Product ID
8594860000
Manufacturer Type Description
MAZ THERMO-K 0...1000°C
Description short
Convertisseur de mesure de température, Thermocouple, configurable
Description long
Transmetteur de conversion du signal d'entrée des capteurs de température en mesures standards analogiques.
GTIN-Code
4032248252497
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. ambient temperature
55 °C
depth
97.800 mm
width
6.100 mm
Mass
0.040 kg
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés