??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
8594850000 - MAZ PT100 0...100C
Спецификация
Weidmueller 8594850000
Preview
Manufacturer Product ID
8594850000
Manufacturer Type Description
MAZ PT100 0...100C
Description short
Преобразователь температуры, PT100, 2-/3-проводная технология соединения, конфигурируется
Description long
Трансмиттер для преобразования входных сигналов датчиков температуры в стандартизированные в аналоговые данные измерений.
GTIN-Code
4032248252480
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. ambient temperature
55 °C
depth
97.800 mm
width
6.100 mm
Mass
0.041 kg
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей