??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8594850000 - MAZ PT100 0...100C
Nomenclature
Weidmueller 8594850000
Preview
Manufacturer Product ID
8594850000
Manufacturer Type Description
MAZ PT100 0...100C
Description short
Convertisseur de mesure de température, PT100, Technique de raccordement à 2 / 3 conducteurs, configurable
Description long
Transmetteur de conversion du signal d'entrée des capteurs de température en mesures standards analogiques.
GTIN-Code
4032248252480
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. ambient temperature
55 °C
depth
97.800 mm
width
6.100 mm
Mass
0.041 kg
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés